単位 : mm
| 品番 | d | B | D | F | M*1 (並目) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCSS-16-12-S | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 64 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働1日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
NSCSS-16-12-Sの材質・仕上げ
| NSCSS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
NSCSS-16-12-Sの特長
- スプリットタイプのセットカラー。
- 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
- 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。