5 脱落防止ねじ・全ねじ

脱落防止ねじ・全ねじとは

脱落防止ねじは、ねじ部にヌスミ加工を施し、ねじをフレームから取りはずしてもカバーのねじ穴に引っかかり、ねじがカバーから抜け落ちない仕組みになっています。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

脱落防止ねじ比較

全ねじとは頭部以下が全てねじ山になっているねじです。(首下部の不完全ねじ部を除く)
半ねじでは円筒部が被締結物に干渉して締めることができない部分を、全ねじでは締結することができます。
画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

関連記事:脱落防止ねじとは?NBKの脱落防止シリーズをご紹介

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)5
写真 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品名 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
品番 SSCZS-M1.4-5 SSCZS-M1.6-5 SSCZS-M1.7-5 SSCZS-M2-5
特長 精密機器用
脱落防止・紛失防止
精密機器用
脱落防止・紛失防止
精密機器用
脱落防止・紛失防止
精密機器用
脱落防止・紛失防止
価格(税別) 350円~ 350円~ 350円~ 350円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M1.4 M1.6 M1.7 M2
ねじ長さ 5 5 5 5
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
脱落防止ねじに関連するキーワード
脱落防止ワッシャー  脱落防止ローレットノブ  十字穴付き脱落防止なべ小ねじ   脱落防止座金

脱落防止ねじ・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)