• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SSC-M6-25-SET

六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット

Socket Head Cap Captive Screws and Retaining Washer Set

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!


SSC-M6-25-SETの形状図

SSC-SET六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc D d t h 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSC-M6-25-SET M6 1 25 8 10 6 5 4.5 15.7 4.7 0.4 1.4 10 8.1 2,160 2,376 CAD カート カート 在庫品
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
SSC-M6-25-SETの特長

  • 六角穴付き脱落防止ねじSSCと脱落防止ワッシャSWAS-SCのセット。
  • ねじをフレームから取りはずしても、ワッシャの爪がねじ山に引っかかり、SSCがカバーから抜け落ちることはありません。万が一SWAS-SCが破損してもSSCのねじ部が引っかかるため、二重でねじの脱落・紛失を防止します。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

SSC-M6-25-SETの材質・仕上げ

SSC-SET
六角穴付き脱落防止ねじ 本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70
脱落防止ワッシャ SUS304*1

*1: SWAS-5-SCSWAS-6-SCSWAS-8-SCはSUS302です。


関連サービス

用途

ねじの脱落・紛失防止
保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
二重の安全対策
二重落下防止
工作機械/食品機械/電気・電子機器/インフラ設備

使用例

カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、脱落防止加工と脱落防止ワッシャの二重の脱落防止によりねじが抜け落ちることがありません。

SSC-SET六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • SWAS-SCは一度ねじに取りつけると、簡単には取りはずしができません。
  • 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
  • SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態で、ねじをゆるめるとSWAS-SCがはずれる場合があります。

取りつけ例

①カバーにねじ穴加工して、SSCのねじ部を貫通させてください。
②ねじ先端側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にし、取りつけの際は専用工具SKSC(別売)を使用してください。フレーム側のめねじの面取りは表1を参照してください。

SSC-SET六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット

SSC-SET六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット

表1

単位 : mm

品番 適用ワッシャ C
SSC-M3-SET SWAS-3-SC 1.5-2
SSC-M4-SET SWAS-4-SC 1.5-2
SSC-M5-SET SWAS-5-SC 1.5-2
SSC-M6-SET SWAS-6-SC 1.5-2
SSC-M8-SET SWAS-8-SC 1.5-2

関連商品

脱落防止ワッシャ取りつけにはSKSCをご使用ください。SKSC

SSC-SET六角穴付き脱落防止ねじ・脱落防止ワッシャセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

SSC-M6-SETにはこのような商品があります

SSC-SETにはこのような商品があります