単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-SNS-M3-16-EL | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-SNS-M3-16-ELの特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
- 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
SSC-SNS-M3-16-ELの材質・仕上げ
| SSC-SNS-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 12.9 |
関連サービス
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNS-ELのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNS-ELのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNS-ELがカバーから抜け落ちることはありません。