正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
SSC-M4-10の特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC-M4-10の材質・仕上げ
| SSC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
関連サービス
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCがカバーから抜け落ちることはありません。