単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | dc | 十字穴の番号 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSCMS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | 2 | 4.7 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
SSCMS-M5-25の特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 十字穴付きトラス小ねじタイプ。頭部が大きく取りつけ面を美しく装飾します。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
SSCMS-M5-25の材質・仕上げ
| SSCMS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
関連サービス
用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応工作機械/食品機械/電気・電子機器
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCMSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCMSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCMSがカバーから抜け落ちることはありません。