寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSS-M4-6-RY | M4 | 0.7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.5 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-8-RY | M4 | 0.7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.7 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-10-RY | M4 | 0.7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 1.8 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-12-RY | M4 | 0.7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 2 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-16-RY | M4 | 0.7 | 16 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 2.2 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M4-20-RY | M4 | 0.7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 全ねじ | 3 | 2 | 0.8 | 2.6 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-8-RY | M5 | 0.8 | 8 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 2.9 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-10-RY | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 3.2 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-12-RY | M5 | 0.8 | 12 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 3.4 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-16-RY | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 3.9 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-20-RY | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 4 | 2.5 | 1 | 4.4 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M5-25-RY | M5 | 0.8 | 25 | 11 | 8.5 | 5 | 16 | 4 | 2.5 | 1 | 5.2 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-10-RY | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 4.9 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-12-RY | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 5.3 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-16-RY | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 6 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-20-RY | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 6.6 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M6-25-RY | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 7.5 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-12-RY | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 11 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-16-RY | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 13 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-20-RY | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 14 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-25-RY | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 15 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFSS-M8-30-RY | M8 | 1.25 | 30 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 17 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SFSS-RY | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 低温黒色クロム処理 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止反射防止
光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置
特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。
- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性