寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.4 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.6 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.6 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 5.6 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSLG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSLG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
用途
省スペース化・軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械
特長
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSLGSUS316L | 1.008 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。