寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D | t | 呼び | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-4-W | 4.3 | 9 | 0.8 | 4 | 20 | 0.036 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-5-W | 5.3 | 10 | 1 | 5 | 20 | 0.051 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-6-W | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 6 | 10 | 0.13 | 310 | 341 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-8-W | 8.4 | 17 | 1.6 | 8 | 10 | 0.25 | 450 | 495 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-10-W | 10.5 | 21 | 2 | 10 | 10 | 0.47 | 510 | 561 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPP-12-W | 13 | 24 | 2.5 | 12 | 10 | 0.49 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPP-N/SPP-W | |
|---|---|
| 本体 | PP(ポリプロピレン)(乳白) |
| 耐熱温度*1 | 65℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント