• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

シール座金(PTFEコーティング)

Sealing Washer / PTFE Coating

SWS-TF

  • 耐薬品

形状図

SWS-TFシール座金(PTFEコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SWS-3-TF 3 3.2 7 0.5 2.2 2.2 6.3 1 0.2 -
SWS-4-TF 4 4.2 8 0.5 2.1 2.3 7.2 1 0.2 -
SWS-5-TF 5 5.2 9.5 0.8 2.7 2.8 8.2 1 0.6 -
SWS-6-TF 6 6.2 11.5 1 3 3 9.8 1 1 -
SWS-8-TF 8 8.2 15.2 1 3.2 3.3 13.4 1 1.8 -


関連サービス

材質・仕上げ

SWS-TF
本体 SUS304
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング
ゴムパッキン フッ素ゴム

用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • 座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • 座金本体はPTFE(四ふっ化エチレン)コーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
  • PTFEコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性

使用例

六角ボルト(頭部PTFEコーティング)SNHS-HTF

SNHS-HTF)と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。

  • 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。

SWS-TFシール座金(PTFEコーティング)


使用上の注意

  • 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
  • SNHS-HTFと組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。

関連商品

PTFEコーティングをしていないシール座金SWSがあります。
SWSSWS-F

SWS-TFシール座金(PTFEコーティング)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

耐薬品ねじを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

耐薬品ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります