搬送 /並目/細目:細目
ボールローラは、ねじ表面のボールの回転により重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
メインボールのまわりを複数のサブボールで覆っているため、メインボールが360°どの方向にも回転します。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークピースの搬送が可能です。

選定条件
- 並目/細目を選ぶ細目
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ||||||
| 品番 | BRPMS-16-S | BRPMS-20-S | BRPMS-24-S | ||||||
| 特長 | プランジャ機能つき オールステンレス |
プランジャ機能つき オールステンレス |
プランジャ機能つき オールステンレス |
||||||
| 価格(税別) | 2,460円~ | 2,740円~ | 3,130円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M16 | M20 | M24 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | BRPMS-16-S | BRPMS-20-S | BRPMS-24-S |