搬送 /ねじの呼び(メートルねじ):M6
ボールローラは、ねじ表面のボールの回転により重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
メインボールのまわりを複数のサブボールで覆っているため、メインボールが360°どの方向にも回転します。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークピースの搬送が可能です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | 下向きボールローラ(タップ穴タイプ) | ||
| 品番 | BRUHS-6-S | BRUHS-6-N | BRUHN-6-N | BRUHP-6-P | BRPSS-6-S | BRPSS-6-N | BRDT-38 | ||
| 特長 | オールステンレス | 樹脂ボール | 樹脂製 水抜き穴つき |
PEEK製 水抜き穴つき |
プランジャ機能つき オールステンレス |
プランジャ機能つき 樹脂ボール |
下向き用ボールローラ タップ穴取りつけ |
||
| 価格(税別) | 1,320円~ | 1,320円~ | 690円~ | 1,640円~ | 930円~ | 930円~ | 7,070円~ | ||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | ポリアセタール | PEEK | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | ||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | 無電解ニッケルメッキ | ||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | BRUHS-6-S | BRUHS-6-N | BRUHN-6-N | BRUHP-6-P | BRPSS-6-S | BRPSS-6-N | BRDT-38 |