搬送 /ねじ長さ(mm):24
ボールローラは、ねじ表面のボールの回転により重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
メインボールのまわりを複数のサブボールで覆っているため、メインボールが360°どの方向にも回転します。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークピースの搬送が可能です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)24
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 下向きボールローラ(丸フランジタイプ) | 下向きボールローラ(角フランジタイプ) | 下向きボールローラ(タップ穴タイプ) | 下向きボールローラ(ツバつきタイプ) | |||||
| 品番 | BRDRF-40 | BRDSF-40 | BRDT-24 | BRDB-24 | |||||
| 特長 | 下向き用ボールローラ 丸フランジタイプ |
下向き用ボールローラ 角フランジタイプ |
下向き用ボールローラ タップ穴取りつけ |
下向き用ボールローラ | |||||
| 価格(税別) | 6,370円~ | 7,070円~ | 5,660円~ | 6,020円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | |||||
| ねじの呼び | - | - | M4 | - | |||||
| ねじ長さ | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |