16 搬送
ボールローラは、ねじ表面のボールの回転により重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
メインボールのまわりを複数のサブボールで覆っているため、メインボールが360°どの方向にも回転します。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークピースの搬送が可能です。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)16
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ||
| 品番 | BRUSS-10-S | BRUSS-10-N | BRUSS-10-P | BRUSN-10-N | BRUSP-10-P | BRPSS-10-S | BRPSS-10-N | ||
| 特長 | コンパクト オールステンレス |
コンパクト 樹脂ボール |
コンパクト PEEKボール |
コンパクト 樹脂製 水抜き穴つき |
コンパクト PEEK製 水抜き穴つき |
プランジャ機能つき オールステンレス |
プランジャ機能つき 樹脂ボール |
||
| 価格(税別) | 1,150円~ | 1,150円~ | 1,940円~ | 720円~ | 1,640円~ | 1,150円~ | 1,150円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ポリアセタール | PEEK | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | ||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | ||
| ねじ長さ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |