寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 使用ボールローラ品番 | ボールローラ1個あたりの耐荷重 (N) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAHS-200-N | BRUHS-16-N | 69 | 1 | 801 | - |
| BRAHS-400-N | BRUHS-16-N | 69 | 1 | 1605 | - |
| BRAHS-600-N | BRUHS-16-N | 69 | 1 | 2408 | - |
材質・仕上げ
| BRAHS-N | |
|---|---|
| フレーム | A6063 アルマイト処理 |
| ボールローラ本体 | SUS304 |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- アルミ製フレームにBRUHS(六角ボルトタイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
- BRAHS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUHS-Sを使用。
- BRAHS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。