寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | L | s | T | Db | P | R | C | Lc | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDB-24 | 24 | 40 | 24 | 5 | 6 | 15.88 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 900 | 115 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRDB-30 | 30 | 50 | 28 | 6 | 7 | 19.05 | 40 | 5.5 | 9 | 5.2 | 1100 | 207 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRDB-38 | 38 | 60 | 37 | 8 | 8 | 25.4 | 49 | 6.5 | 10.5 | 6.2 | 1200 | 407 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRDB | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 取りつけた際に、ボールローラ本体の出寸法が小さく省スペースです。