• 特殊ねじ
  • 搬送

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Insert Type

BRPIN-N

  • 搬送

形状図

BRPIN-Nボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D D1 D2 L s L1 L2 L3 Db d 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
BRPIN-7-N 7 9 7 7.5 1.5 1 7.5 1 4.76 1.5 0.1 / 2 0.49 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
BRPIN-9-N 9 11 8.4 10 1.7 1 7 1 5.56 2.5 0.2 / 4 0.92 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
BRPIN-13-N 13 15 12.4 15 2.8 1 7 1.2 8.73 3 0.3 / 7 2.7 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
BRPIN-15-N 15 17 14.7 16.5 3.5 1 8.5 1.5 10.32 3.5 0.3 / 11 3.9 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
BRPIN-20-N 20 22 19.4 22.5 5.2 1.5 10.5 1.5 15.88 5.3 0.3 / 14 9.3 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
BRPIN-24-N 24 26 23.4 29 6.6 1.5 13.5 1.5 19.05 6.4 0.3 / 21 17 1,720 1,892 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

BRPIN-N
本体 ポリアセタール(白)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ ポリアセタール(白)
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。挿入タイプ。
  • 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
  • 本体・メインボール共にポリアセタール製。ワークを傷つけません。
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用例

偏荷重がある場合に。

BRPIN-Nボールローラ(プランジャタイプ)


使用上の注意

挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

搬送を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

表面処理を選ぶ

搬送にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります