寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s | L1 | L2 | L3 | D1 | D | Db | P | 適用レンチ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPMS-16-S | M16 | 1.5 | 14 | 1.5 | 1.5 | 9 | 1.5 | 19 | 13.5 | 5.56 | 15.4 | BRW-10 | 23 / 30 | 18 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRPMS-20-S | M20 | 1.5 | 17 | 2.5 | 1.5 | 10 | 2 | 24 | 16.5 | 8.73 | 18.5 | BRW-12 | 24 / 38 | 30 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRPMS-24-S | M24 | 1.5 | 21.5 | 3.5 | 1.5 | 12 | 2 | 28 | 20.5 | 10.32 | 24 | BRW-16 | 24 / 55 | 54 | 3,130 | 3,443 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRPMS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
| ケーシング | SUS304 |
| スプリング | SUS631J1 |
用途
搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し特長
- プランジャ機能つきボールローラ。フランジタイプ。
- 取りつけ高さが簡単に決まります。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
- ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
使用上の注意
- 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- メインボールのストローク分、底部が可動します。取りつけ穴の深さにご注意ください。

専用レンチ
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | L2 | B | C | D | d | P | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRW-10 | 25 | 1.4 | 8 | 19 | 3 | 18.5 | 10 | 15.4 | 55 |
| BRW-12 | 30 | 1.4 | 10 | 24 | 4 | 22 | 12 | 18.5 | 102 |
| BRW-16 | 35 | 1.4 | 12 | 27 | 6 | 27 | 17 | 24 | 153 |
| BRW-20 | 40 | 1.4 | 14 | 30 | 7 | 33 | 20 | 29.6 | 220 |