寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s | Db | a | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSN-8-N | M8 | 1.25 | 14 | 1.5 | 4.76 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.73 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSN-10-N | M10 | 1.5 | 16 | 1.7 | 5.56 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1.2 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSN-16-N | M16 | 2 | 25 | 2.8 | 8.73 | 2 | 3 | 7 | 5.1 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSN-20-N | M20 | 2.5 | 30 | 3.5 | 10.32 | 3 | 3.5 | 11 | 9.5 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| BRUSN-N | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(白) |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
- 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
- BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
- BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
使用上の注意
- BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。