インチねじ(ユニファイねじ) /頭部形状:極低頭
インチねじ(ユニファイねじ)とは
インチねじ(ユニファイねじ)とは各寸法の単位がミリで作られたメートルねじに対して、各寸法の単位がインチで作られたねじのことです。
インチ規格の装置や機器などで使われています。産業機械をはじめ、航空機やデジタル機器・通信機器関連で使われることがあります。
NBKでは特殊ねじの専門メーカーならではの豊富なラインアップです。
さまざまな材質・形状のねじの他に、インチ規格のナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:インチねじ(ユニファイねじ)とは?規格表や呼び方を紹介!
選定条件
- 頭部形状を選ぶ極低頭
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SET-TZB(INCH) | SETS(INCH) | SET-TZB-ALK(INCH) | SETS-ALK(INCH) | |||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
|||||
| 価格(税別) | 380円~ | 230円~ | 700円~ | 630円~ | |||||
| 材質 | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
|||||
| ねじの呼び | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB SET-#6-32-TZB SET-#8-32-TZB | SETS-#10-24 SETS-#10-32 SETS-#4-40 SETS-#6-32 SETS-#8-32 | SET-#10-24-TZB-ALK SET-#10-32-TZB-ALK SET-#6-32-TZB-ALK SET-#8-32-TZB-ALK | SETS-#10-24-ALK SETS-#10-32-ALK SETS-#4-40-ALK SETS-#6-32-ALK SETS-#8-32-ALK |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)