インチねじ(ユニファイねじ) /ねじ・部品:座金・ワッシャー
インチねじ(ユニファイねじ)とは
インチねじ(ユニファイねじ)とは各寸法の単位がミリで作られたメートルねじに対して、各寸法の単位がインチで作られたねじのことです。
インチ規格の装置や機器などで使われています。産業機械をはじめ、航空機やデジタル機器・通信機器関連で使われることがあります。
NBKでは特殊ねじの専門メーカーならではの豊富なラインアップです。
さまざまな材質・形状のねじの他に、インチ規格のナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:インチねじ(ユニファイねじ)とは?規格表や呼び方を紹介!
選定条件
- ねじ・部品を選ぶ座金・ワッシャー
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 平座金(インチねじ用) | ばね座金(インチねじ用) | |||||||
| 品番 | SWAS-IF | SWAS-IS | |||||||
| 特長 | インチねじ用 | インチねじ用 | |||||||
| 価格(税別) | 440円~ | 440円~ | |||||||
| 材質 | SUS304相当 | SUS304相当 | |||||||
| 表面処理 | インチねじ用 | インチねじ用 | |||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SWAS-#10-IF SWAS-#4-IF SWAS-#6-IF SWAS-#8-IF SWAS-1/4-IF SWAS-3/8-IF SWAS-5/16-IF | SWAS-#10-IS SWAS-#4-IS SWAS-#6-IS SWAS-#8-IS SWAS-1/4-IS SWAS-3/8-IS SWAS-5/16-IS |