インチねじ(ユニファイねじ) /材質2:SUS304相当

インチねじ(ユニファイねじ)とは

インチねじ(ユニファイねじ)とは各寸法の単位がミリで作られたメートルねじに対して、各寸法の単位がインチで作られたねじのことです。
インチ規格の装置や機器などで使われています。産業機械をはじめ、航空機やデジタル機器・通信機器関連で使われることがあります。
NBKでは特殊ねじの専門メーカーならではの豊富なラインアップです。
さまざまな材質・形状のねじの他に、インチ規格のナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。

関連記事:インチねじ(ユニファイねじ)とは?規格表や呼び方を紹介!

選定条件
  • 材質2SUS304相当
写真 六角穴付きボルト(インチねじ) 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) 六角ナット(インチねじ用) 平座金(インチねじ用) ばね座金(インチねじ用)
品名 六角穴付きボルト(インチねじ) 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) 六角ナット(インチねじ用) 平座金(インチねじ用) ばね座金(インチねじ用)
品番 SNSS(INCH) SNBS(INCH) SVSS(INCH) SHNS(INCH) SWAS-IF SWAS-IS
特長 インチサイズ インチねじ六角穴付きボタンボルト 六角穴付きボルト(インチねじ) インチねじ用 インチねじ用 インチねじ用
価格(税別) 480円~ 780円~ 2,750円~ 380円~ 440円~ 440円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当
表面処理 インチサイズ インチねじ六角穴付きボタンボルト 六角穴付きボルト(インチねじ) インチねじ用 インチねじ用 インチねじ用
ねじの呼び No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSS-#10-24 SNSS-#10-32 SNSS-#12-24 SNSS-#4-40 SNSS-#5-40 SNSS-#6-32 SNSS-#8-32 SNSS-1/4-20 SNSS-1/4-28 SNSS-3/8-16 SNSS-5/16-18 SNBS-#10-24 SNBS-#10-32 SNBS-#4-40 SNBS-#5-40 SNBS-#6-32 SNBS-#8-32 SNBS-1/4-20 SVSS-#10-24 SVSS-#10-32 SVSS-#4-40 SVSS-#5-40 SVSS-#6-32 SVSS-#8-32 SVSS-1/4-20 SHNS-#10-24 SHNS-#10-32 SHNS-#4-40 SHNS-#6-32 SHNS-#8-32 SHNS-1/4-20 SHNS-3/8-16 SHNS-5/16-18 SWAS-#10-IF SWAS-#4-IF SWAS-#6-IF SWAS-#8-IF SWAS-1/4-IF SWAS-3/8-IF SWAS-5/16-IF SWAS-#10-IS SWAS-#4-IS SWAS-#6-IS SWAS-#8-IS SWAS-1/4-IS SWAS-3/8-IS SWAS-5/16-IS

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら