インチねじ(ユニファイねじ) /材質2:スティール
インチねじ(ユニファイねじ)とは
インチねじ(ユニファイねじ)とは各寸法の単位がミリで作られたメートルねじに対して、各寸法の単位がインチで作られたねじのことです。
インチ規格の装置や機器などで使われています。産業機械をはじめ、航空機やデジタル機器・通信機器関連で使われることがあります。
NBKでは特殊ねじの専門メーカーならではの豊富なラインアップです。
さまざまな材質・形状のねじの他に、インチ規格のナットや六角レンチを用意しています。画面左にある「選定ナビ」を是非ご利用ください。
関連記事:インチねじ(ユニファイねじ)とは?規格表や呼び方を紹介!
選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | 六角レンチ(インチねじ用) | ||||||
| 品番 | SET-TZB(INCH) | SET-TZB-ALK(INCH) | SKH(INCH) | ||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
インチねじ用 | ||||||
| 価格(税別) | 380円~ | 700円~ | 70円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
インチねじ用 | ||||||
| ねじの呼び | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB SET-#6-32-TZB SET-#8-32-TZB | SET-#10-24-TZB-ALK SET-#10-32-TZB-ALK SET-#6-32-TZB-ALK SET-#8-32-TZB-ALK | SKH-1/16 SKH-1/4 SKH-1/8 SKH-3/16 SKH-3/32 SKH-5/16 SKH-5/32 SKH-5/64 SKH-7/64 SKH-9/64 |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)