寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | d | D | D1 | h | e | 適用プランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQC-6-W | 9.9 | 6.2 | 12 | 12 | 10 | 2 | PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB | 5 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 在庫品 |
| PQC-10-W | 11.9 | 10.2 | 16 | 16 | 12 | 2 | PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB | 10 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | 在庫品 |
| PQC-12-W | 13.9 | 12.2 | 18 | 18 | 14 | 2 | PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB | 13 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PQC-16-W | 17.9 | 16.2 | 25 | 25 | 18 | 3 | PQC-10-SA, PQC-10-SB, PQC-10-KA, PQC-10-KB | 35 | 9,460 | 10,406 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PQC-W | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- クイックピンプランジャPQCの位置合わせに使用できるカムリングです。
- 付属のねじを締めることにより、クイックピンプランジャ用カムリングPQC-Wをすばやく取りつけることができます。
- カムリングの中心に対し、クイックピンプランジャの取りつけ穴の中心がe寸法偏心しています。このため、カムリングを回転させて、微妙な位置合わせをすることが可能です。
取りつけ
PQC-WへのPQCの取りつけには打ち込みピンPQC-Sをご使用ください。