単位 : mm
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SSH-M10-10の材質・仕上げ
|
SSH |
本体 |
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 |
ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2-M8)
4.8(M10) |
*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。
用途
機器・装置の省スペース化
SSH-M10-10の特長
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
-
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
-
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
-
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT