装飾 /表面処理:金コーティング(金純度:99.99wt%)
選定条件
- 表面処理を選ぶ金コーティング(金純度:99.99wt%)
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(金コーティング) | ||||||||
| 品番 | SNSS-AUS | ||||||||
| 特長 | かじり・焼きつき防止 | ||||||||
| 価格(税別) | お問い合わせ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | 金コーティング(金純度:99.99wt%) | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS |