装飾 /ねじの呼び(インチねじ):No.8-32UNC

選定条件
  • ねじの呼び(インチねじ)を選ぶNo.8-32UNC
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)
品番 SET-#8-32-TZB SET-#8-32-TZB-ALK SETS-#8-32 SETS-#8-32-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
インチねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 440円~ 750円~ 350円~ 670円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 - -
ねじの呼び No.8-32UNC No.8-32UNC No.8-32UNC No.8-32UNC
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SET-#8-32-1/2-TZB SET-#8-32-1/4-TZB SET-#8-32-3/4-TZB SET-#8-32-3/8-TZB SET-#8-32-1/2-TZB-ALK SET-#8-32-1/4-TZB-ALK SET-#8-32-3/4-TZB-ALK SET-#8-32-3/8-TZB-ALK SETS-#8-32-1/2 SETS-#8-32-1/4 SETS-#8-32-3/4 SETS-#8-32-3/8 SETS-#8-32-1/2-ALK SETS-#8-32-1/4-ALK SETS-#8-32-3/4-ALK SETS-#8-32-3/8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)