装飾 /頭部形状:キャップ
選定条件
- 頭部形状を選ぶキャップ
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(金コーティング) | |||||||
| 品番 | SNSS-BK | SNSS-AUS | |||||||
| 特長 | 反射防止 耐蝕 |
かじり・焼きつき防止 | |||||||
| 価格(税別) | 1,320円~ | お問い合わせ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | ステンレスブラック | 金コーティング(金純度:99.99wt%) | |||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M10 | M3 ~ M10 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSS-M10-BK SNSS-M2-BK SNSS-M3-BK SNSS-M4-BK SNSS-M5-BK SNSS-M6-BK SNSS-M8-BK | SNSS-M10-AUS SNSS-M3-AUS SNSS-M4-AUS SNSS-M5-AUS SNSS-M6-AUS SNSS-M8-AUS |