装飾 /ねじの呼び(メートルねじ):M5
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | ベゼルワッシャ | ロゼットワッシャ | |||||
| 品番 | SVSHT-M5 | SVSHT-M5-SD | SWBS-5 | SWAS-5-RW | |||||
| 特長 | 軽量 省スペース 極低頭 非磁性 耐薬品 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
皿ねじ用 | 皿ねじ用 | |||||
| 価格(税別) | 2,140円~ | 2,520円~ | 640円~ | 1,290円~ | |||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | SUS303 | SUS303 | |||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | 特殊化学研磨処理 | - | - | |||||
| ねじの呼び | M5 | M5 | M5 | M5 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SVSHT-M5-10 SVSHT-M5-12 SVSHT-M5-16 | SVSHT-M5-10-SD SVSHT-M5-12-SD SVSHT-M5-16-SD | SWBS-5 | SWAS-5-RW |