• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

Flat Head Screws with Hexalobular Socket and Pin

SRFXS

  • いたずら防止

形状図

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチタイプ 適用ビットタイプ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
ビット ドライバ
SRFXS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 0.48 670 737 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 0.56 670 737 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 0.64 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.75 SRX-10 SRXB-10 SRD-6.35 10 10 0.72 750 825 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 1 670 737 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 1.2 670 737 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 1.3 720 792 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 1.6 750 825 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M4-20 M4 0.7 20 8 2.3 SRX-20 SRXB-20 SRD-6.35 20 10 1.9 870 957 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-8 M5 0.8 8 10 2.8 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 1.9 880 968 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-10 M5 0.8 10 10 2.8 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 2.1 1,140 1,254 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-12 M5 0.8 12 10 2.8 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 2.3 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-16 M5 0.8 16 10 2.8 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 2.8 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-20 M5 0.8 20 10 2.8 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 3.3 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M5-25 M5 0.8 25 10 2.8 SRX-25 SRXB-25 SRD-6.35 25 10 3.9 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-10 M6 1 10 12 3.4 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 3.3 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-12 M6 1 12 12 3.4 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 3.7 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-16 M6 1 16 12 3.4 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 4.4 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-20 M6 1 20 12 3.4 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 5.2 1,290 1,419 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-25 M6 1 25 12 3.4 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 6.1 1,470 1,617 CAD カート カート 在庫品
SRFXS-M6-30 M6 1 30 12 3.4 SRX-30 SRXB-30 SRD-6.35 30 10 7 1,600 1,760 CAD カート カート 在庫品
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
SRFXS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた皿ボルト。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

皿ねじ用の座金SWAS-RWがあります。SWAS-RW

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

専用レンチSRXがあります。SRX

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

適用ビットSRXBがあります。SRXB

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRFXSヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります