締めつけ穴破損防止 /ねじ長さ(inch):5/16
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)5/16
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | |||||||
| 品番 | SETS-#4-40-5/16-ALK | SETS-#4-40-5/16 | |||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ ナイロン溶着 |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
|||||||
| 価格(税別) | 630円~ | 240円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC | No.4-40UNC | |||||||
| ねじ長さ | 5/16" | 5/16" | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)