M1.4 締めつけ穴破損防止

カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.4
写真 ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
品名 ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(微細ねじ) ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
品番 SNZCXS-M1.4 SNZCXS-M1.4-ALK
特長 精密機器用
平小ねじ
精密機器用
平小ねじ
価格(税別) 800円~ 2,900円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - -
ねじの呼び M1.4 M1.4
使用可能温度 (℃) - -
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZCXS-M1.4-10 SNZCXS-M1.4-2 SNZCXS-M1.4-3 SNZCXS-M1.4-4 SNZCXS-M1.4-5 SNZCXS-M1.4-6 SNZCXS-M1.4-8 SNZCXS-M1.4-10-ALK SNZCXS-M1.4-2-ALK SNZCXS-M1.4-3-ALK SNZCXS-M1.4-4-ALK SNZCXS-M1.4-5-ALK SNZCXS-M1.4-6-ALK SNZCXS-M1.4-8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)