締めつけ穴破損防止 /表面処理:黒色ニッケルメッキ
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- 表面処理を選ぶ黒色ニッケルメッキ
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SET-BNI | SET-BNI-ALK | |||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 440円~ | 840円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| 表面処理 | 黒色ニッケルメッキ | 黒色ニッケルメッキ | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | M3 ~ M5 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SET-M3-BNI SET-M4-BNI SET-M5-BNI | SET-M3-BNI-ALK SET-M4-BNI-ALK SET-M5-BNI-ALK |