M2.6 締めつけ穴破損防止
カムアウトを防ぎ、ねじ駆動部の破損を減らすことができるねじです。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SETS-M2.6 | SETS-M2.6-ALK | |||||||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース |
ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,260円~ | 1,580円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M2.6 | M2.6 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SETS-M2.6-10 SETS-M2.6-12 SETS-M2.6-4 SETS-M2.6-5 SETS-M2.6-6 SETS-M2.6-8 | SETS-M2.6-10-ALK SETS-M2.6-12-ALK SETS-M2.6-4-ALK SETS-M2.6-5-ALK SETS-M2.6-6-ALK SETS-M2.6-8-ALK |