• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SCHT-12T-SG

ボルト先端用カバーキャップ

Screw Caps, Thread Protectors

SCHT-12T-SGの形状図

SCHT-Tボルト先端用カバーキャップ寸法図

単位 : mm

品番 適用ボルト呼び
(先端保護)
d D h t 1袋入り数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SCHT-12T-SG M12 11.5 13.5 20 1 20 1.1 SG 780 858 CAD カート カート 実働5日目出荷

成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SCHT-12T-SGの材質・仕上げ

SCHT-T
本体 PVC(ポリ塩化ビニル)(各色)

用途

ボルト先端部の保護/ダスト対策

SCHT-12T-SGの特長

  • ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
  • ねじ部のダスト対策にも適しています。
  • カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体の色
BK
SG グレー
WH
YW

*ボルトは付属していません。


使用例

SCHT-Tボルト先端用カバーキャップ


使用上の注意

取りつけ・取りはずしのときに、かたく感じる場合があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

SCHT-12Tにはこのような商品があります

SCHT-Tにはこのような商品があります