寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFBS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 0.25 | 20 | 0.52 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 0.25 | 20 | 0.61 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 0.25 | 20 | 0.69 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 0.25 | 20 | 0.78 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 20 | 1 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 20 | 1.2 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 20 | 1.3 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 20 | 1.5 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 20 | 1.8 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 20 | 2 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 2 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 2.3 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 2.5 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 3 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 3.5 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 4 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | 20 | 3.4 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | 20 | 3.8 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | 20 | 4.5 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFBS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | 20 | 5.2 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SFBS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。