寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | L2 | B | t | t1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 4.9 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 5.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 6 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 6.6 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 12.5 | 10 | 6 | 全ねじ | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 7.5 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 12.5 | 10 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 8.8 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 12.5 | 10 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 9.9 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 12.5 | 10 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1.6 | 20 | 11 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 11 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 13 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 14 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 13 | 8 | 全ねじ | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 15 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 17 | 13 | 8 | 22 | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 19 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 17 | 13 | 8 | 22 | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 21 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 17 | 13 | 8 | 22 | 6 | 4 | 1.6 | 10 | 23 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 21 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 5 | 2 | 5 | 22 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 21 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 5 | 2 | 5 | 27 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 21 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 5 | 2 | 5 | 29 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 16 | 10 | 全ねじ | 8 | 5 | 2 | 5 | 32 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 21 | 16 | 10 | 26 | 8 | 5 | 2 | 5 | 35 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 16 | 10 | 26 | 8 | 5 | 2 | 5 | 38 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 21 | 16 | 10 | 26 | 8 | 5 | 2 | 5 | 41 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M12-25 | M12 | 1.75 | 25 | 24 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 6 | 2.5 | 5 | 39 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 24 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 6 | 2.5 | 5 | 43 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 24 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 6 | 2.5 | 5 | 46 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 24 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 6 | 2.5 | 5 | 50 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 24 | 18 | 12 | 全ねじ | 10 | 6 | 2.5 | 5 | 53 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFS-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 24 | 18 | 12 | 30 | 10 | 6 | 2.5 | 5 | 59 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SFS | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
特長
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。