寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNB-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 3.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 4.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 4.8 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 5.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 6.2 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 7 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 7.8 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNB-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 4 | 4 | 20 | 8.5 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 10.9以上 |
特長
- 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。