寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2.2 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2.4 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 3.3 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 3.9 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50 |
特長
- JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。