寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 7.7 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 8.9 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 10 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 12 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 13 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 14 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 16 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 17 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 19 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50 |
特長
- JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。