寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFCS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.34 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.38 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.46 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.54 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.62 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.78 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNFCS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 6.72 | 1.86 | 2 | 全ねじ | 20 | 0.94 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNFCS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50以上 |
特長
- JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。