• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

SNFCS-M5-12

六角穴付き皿ボルト

Hexagon Socket Countersunk Head Screws

SNFCS-M5-12の形状図

SNFCS六角穴付き皿ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFCS-M5-12 M5 0.8 12 11.2 3.1 3 全ねじ 20 2.2 860 946 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



SNFCS-M5-12の特長

  • JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。

SNFCS-M5-12の材質・仕上げ

SNFCS
本体 ステンレス(A2)
強度区分 A2-50以上

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

SNFCS-M5にはこのような商品があります

SNFCSにはこのような商品があります