単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFCS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 17.92 | 4.96 | 5 | 全ねじ | 10 | 9.5 | 990 | 1,089 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNFCS-M8-20の特長
- JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。
SNFCS-M8-20の材質・仕上げ
| SNFCS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50以上 |