寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M3-5-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.72 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.76 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.84 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.92 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 0.99 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-16-TZB | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.2 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-20-TZB | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M3-25-TZB | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 20 | 1.5 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-5-TZB | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.6 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.7 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.8 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1.9 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2.6 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-30-TZB | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M4-35-TZB | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 3 | 20 | 3.6 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-6-TZB | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.8 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.2 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 5.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-35-TZB | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-40-TZB | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 6.5 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-8-TZB | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.9 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-10-TZB | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.2 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-12-TZB | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-16-TZB | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6.1 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-20-TZB | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6.7 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-25-TZB | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 20 | 7.5 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-30-TZB | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 20 | 8.3 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-35-TZB | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 20 | 9.1 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-40-TZB | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 20 | 9.9 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-45-TZB | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 5 | 20 | 11 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M6-50-TZB | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 5 | 20 | 12 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-10-TZB | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 20 | 12 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-12-TZB | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 20 | 12 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-16-TZB | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 20 | 13 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-20-TZB | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 20 | 14 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-25-TZB | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 20 | 16 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-30-TZB | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 20 | 17 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-35-TZB | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 20 | 19 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-40-TZB | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 20 | 20 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-45-TZB | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 8 | 6 | 20 | 22 | 3,200 | 3,520 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-50-TZB | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 20 | 23 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-60-TZB | M8 | 1.25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 20 | 26 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-16-TZB | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 23 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-20-TZB | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 24 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-25-TZB | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5 | 27 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-30-TZB | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 29 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-35-TZB | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5 | 31 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-40-TZB | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 33 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-45-TZB | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 10 | 8 | 5 | 36 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-50-TZB | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 5 | 38 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-60-TZB | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 5 | 42 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-30-TZB | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 5 | 41 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-35-TZB | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 5 | 45 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-40-TZB | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 5 | 48 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-45-TZB | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 5 | 51 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-50-TZB | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 5 | 54 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-60-TZB | M12 | 1.75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 5 | 61 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M16-40-TZB | M16 | 2 | 40 | 24 | 16 | 14 | 1 | 97 | 270 | 297 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-45-TZB | M16 | 2 | 45 | 24 | 16 | 14 | 1 | 104 | 290 | 319 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-50-TZB | M16 | 2 | 50 | 24 | 16 | 14 | 1 | 110 | 310 | 341 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-60-TZB | M16 | 2 | 60 | 24 | 16 | 14 | 1 | 122 | 350 | 385 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-70-TZB | M16 | 2 | 70 | 24 | 16 | 14 | 1 | 134 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | - | 在庫品 |
| SNS-M16-80-TZB | M16 | 2 | 80 | 24 | 16 | 14 | 1 | 146 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | - | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。