寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M10-16-TZB | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 23 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-20-TZB | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 24 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-25-TZB | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 5 | 27 | 430 | 473 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-30-TZB | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 29 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-35-TZB | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 5 | 31 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-40-TZB | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 33 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-45-TZB | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 10 | 8 | 5 | 36 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-50-TZB | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 5 | 38 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M10-60-TZB | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 5 | 42 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。