寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M12-30-TZB | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 5 | 41 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-35-TZB | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 10 | 5 | 45 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-40-TZB | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 5 | 48 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-45-TZB | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 10 | 5 | 51 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-50-TZB | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 5 | 54 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M12-60-TZB | M12 | 1.75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 5 | 61 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。