寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M5-6-TZB | M5 | 0.8 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 2.8 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-8-TZB | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.2 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 3.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 4.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 5.4 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-35-TZB | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M5-40-TZB | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 4 | 20 | 6.5 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。