• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

モリブデン六角穴付きボルト

Hex Socket Head Cap Screws - Molybdenum

SNSM

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SNSMモリブデン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSM-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2760 0.93 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
SNSM-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2760 1 3,440 3,784 CAD カート 在庫品
SNSM-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2760 1.2 3,560 3,916 CAD カート 在庫品
SNSM-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2760 1.3 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
SNSM-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2760 1.5 4,110 4,521 CAD カート 在庫品
SNSM-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2760 1.8 4,460 4,906 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-6 M4 0.7 6 7 4 3 4820 2 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4820 2.2 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4820 2.4 4,150 4,565 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4820 2.6 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4820 2.9 4,840 5,324 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4820 3.5 5,280 5,808 CAD カート 在庫品
SNSM-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 4820 4.1 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
SNSM-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 7810 3.5 4,510 4,961 CAD カート 在庫品
SNSM-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 7810 3.9 4,700 5,170 CAD カート 在庫品
SNSM-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 7810 4.5 5,270 5,797 CAD カート 在庫品
SNSM-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 7810 5.2 5,860 6,446 CAD カート 在庫品
SNSM-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 7810 6.3 6,480 7,128 CAD カート 在庫品
SNSM-M6-12 M6 1 12 10 6 5 11000 6.6 5,650 6,215 CAD カート 在庫品
SNSM-M6-16 M6 1 16 10 6 5 11000 7.5 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
SNSM-M6-20 M6 1 20 10 6 5 11000 8.5 7,070 7,777 CAD カート 在庫品
SNSM-M6-25 M6 1 25 10 6 5 11000 9.9 7,900 8,690 CAD カート 在庫品
SNSM-M6-30 M6 1 30 10 6 5 11000 11 8,840 9,724 CAD カート 在庫品
SNSM-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 20100 16 9,300 10,230 CAD カート 在庫品
SNSM-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 20100 18 10,500 11,550 CAD カート 在庫品
SNSM-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 20100 20 12,000 13,200 CAD カート 在庫品
SNSM-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 20100 22 13,400 14,740 CAD カート 在庫品
SNSM-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 20100 25 15,000 16,500 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSM
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります