寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.3 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 20 | 4.7 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.1 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 20 | 5.8 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 20 | 7.6 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 20 | 8.3 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-J | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
- M10・M12は脱落防止加工サービス対応可能です。
- M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトのSSCがあります。SSC