寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 10 | 10 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 10 | 11 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 770 | 847 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 | 930 | 1,023 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-J | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
- M10・M12は脱落防止加工サービス対応可能です。
- M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトのSSCがあります。SSC